??
CAD模型选择
K1455.008165
HELP_VARIABLE
公司
KIPP
描述
K1455 - 销带有放置卡簧的环槽 适用于叉头
明细表
K1455.008165
BESTKIPP
订货号
K1455.008165
MATERIAL
主体
钢制
D1
直径
8
D2
直径
7.6
D3
直径
12
A
间距
16.5 mm
K
高度
2.0 mm
L
长度
20.5 mm
M
间距
0.90 mm
Z1
高度
1.00 mm
Z2
高度
1.0 mm
GEW
重量约
0.0095 kg
BS
描述
信息
Infortext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
关税税号
73182900
EAN
EAN-Nr. Kipp
4059245447183
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Preview - Generation
预览
3D
尺寸标注
2D
模型参数已修改,与当前预览不符.请点击“刷新预览”获取最新状态.

Embedded user actions